Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te zaciski do kabli płaskich łatwo się nakłada dzięki możliwości montażu na wcisk. Odchylany element blokujący sprawia, że kable są schludnie zamocowane bez zbędnego naprężenia. Dostępne w różnych konfiguracjach odpowiadających różnym wymogom.
Grupa SR: SR2169
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość podstawy | Materiał | Długość podstawy | Metoda montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3663 zł - 4,3663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
1.437 in
36.5 mm
|
Klej
|
||
| 2,5853 zł - 2,5853 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
Klej
|
||
| 4,0503 zł - 4,0503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
Klej
|
||
| 4,6248 zł - 4,6248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
1.063 in
27.0 mm
|
Klej
|
||
| 2,2118 zł - 2,2118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
Klej
|
||
| 7,3537 zł - 7,3537 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
2.409 in
61.2 mm
|
Klej
|
||
| 1,0901 zł - 1,0901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
2.224 in
56.5 mm
|
Śruba
|
||
| 18,1759 zł - 18,1759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6, pianka silikonowa
|
|
Klej
|
||
| 1,5224 zł - 1,5224 zł | 60 Na stanie |
|
Nylon 6/6
|
2.224 in
56.5 mm
|
Klej
|
||
| 1,8815 zł - 1,8815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
3.26 in
82.8 mm
|
Śruba
|
||
| 4,869 zł - 4,869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
Klej
|
||
| 4,869 zł - 4,869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
Klej
|
||
| 7,3107 zł - 7,3107 zł | 10 Na stanie |
|
Nylon 6/6
|
|
Klej
|
||
| 4,6104 zł - 4,6104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
Klej
|
||
| 4,6104 zł - 4,6104 zł | 1100 Na stanie |
|
Nylon 6/6
|
|
Klej
|
||
| 10,6428 zł - 10,6428 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6, pianka silikonowa
|
|
Klej
|
||
| 0,8172 zł - 0,8172 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
1.169 in
29.7 mm
|
Śruba
|
||
| 4,869 zł - 4,869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
Klej
|
||
| 4,869 zł - 4,869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
Klej
|
||
| 10,8008 zł - 10,8008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6, pianka silikonowa
|
|
Klej