Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10035931
TFCC-40-01
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 2,5853 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kod towaru | 3926909790 |
|---|---|
| Szerokość wewnętrzna | 54.0 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 2.126 in |
| Wysokość wewnętrzna | 3.1 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 0.122 in |
| Wysokość całkowita | 0.622 in |
| Wysokość całkowita | 15.8 mm |
| Zakres grubości panelu | 0.122 in |
| Zakres grubości panelu | 3.1 mm |
| Pełny materiał | Poliamid |
| Rodzaj warstwy klejącej | Akryl |
| Kolor | Naturalny |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Specyfikacja | RMS-01 |
| Specyfikacja | UL94 V-2 |
| Specyfikacja | RMS-430 |
| Metoda montażu | Klej |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować