Menu Search

Zacisk kabli płaskich 61.2 mm 4.0 mm Naturalny Nylon 6/6

This flat cable clamp is made of natural nylon and is fitted with an adhesive base of 61.2 x 15 mm.
Numer produktu Essentra:

10175590

Numer produktu produkcyjny:

TFCM-25M

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 7,3537 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

735,37 zł

100 x 7,3537 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kod towaru 3926909790
Długość podstawy 61.2 mm
Szerokość wewnętrzna 15.0 mm
Szerokość kabla 15.0 mm
Pełny materiał Poliamid
Kolor Naturalny
Standard palności materiału UL94 V-2
Specyfikacja RMS-74
Metoda montażu Klej

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt