Menu Search

Zacisk kabli płaskich 36.5 mm 3.0 mm Naturalny Nylon 6/6

This flat cable clamp is made of natural nylon and is fitted with an adhesive base of 36.5 x 10 mm.
Numer produktu Essentra:

10175583

Numer produktu produkcyjny:

TFCM-25

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
200 + 4,3663 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 200

Zamów wielokrotność 200

Wartość netto:

873,26 zł

200 x 4,3663 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kod towaru 3926909790
Długość podstawy 36.5 mm
Szerokość wewnętrzna 10.0 mm
Szerokość kabla 10.0 mm
Pełny materiał Poliamid
Kolor Naturalny
Standard palności materiału UL94 V-2
Specyfikacja RMS-74
Metoda montażu Klej

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt