Menu Search

Zacisk kabli płaskich 45.5 mm 19.1 mm Naturalny Nylon 6/6, pianka silikonowa

This Cable Clamp is made using Natural UL rated Nylon, it features a Grey adhesive backed UL rated Silicone foam centre. The foam that is on both sides of the clamp cushions and holds fiber and cables, the clamp is fixed on to an adhesive base and the clamp is hinged.
Numer produktu Essentra:

10007624

Numer produktu produkcyjny:

FCWSF-30-19

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 10,4862 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

1 048,62 zł

100 x 10,4862 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kod towaru 3926909790
Wysokość wewnętrzna 9.0 mm
Wysokość całkowita 13.1 mm
Pełny materiał Poliamid
Rodzaj warstwy klejącej Akryl
Cushion material Pianka silikonowa
Kolor Naturalny
Standard palności materiału UL94 V-0
Specyfikacja UL94 V-0
Specyfikacja RMS-350
Specyfikacja RMS-135
Metoda montażu Adhesive

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt