10022849
RDAFCC-50A
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 1,5224 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kod towaru | 3926909790 |
|---|---|
| Długość podstawy | 56.5 mm |
| Długość podstawy | 2.224 in |
| Szerokość kabla | 50.8 mm |
| Szerokość kabla | 2 in |
| Śr. otworu montażowego | 0.15 in |
| Śr. otworu montażowego | 3.8 mm |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 1.496 in |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 38.0 mm |
| Pełny materiał | Poliamid |
| Kolor | Szary |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Specyfikacja | RMS-01 |
| Specyfikacja | RMS-324 |
| Specyfikacja | UL94 V-2 |
| Metoda montażu | Klej |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować