10007648
FCWSF-50-19
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 18,1759 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kod towaru | 3926909790 |
|---|---|
| Wysokość wewnętrzna | 0.358 in |
| Wysokość wewnętrzna | 9.1 mm |
| Wysokość całkowita | 0.52 in |
| Wysokość całkowita | 13.2 mm |
| Pełny materiał | Poliamid |
| Rodzaj warstwy klejącej | Akryl |
| Cushion material | Pianka silikonowa |
| Kolor | Naturalny |
| Standard palności materiału | UL94 V-0 |
| Specyfikacja | RMS-135 |
| Specyfikacja | UL94 V-0 |
| Specyfikacja | RMS-350 |
| Metoda montażu | Klej |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować