Menu Search

Zacisk kabli płaskich 45.0 mm 18.6 mm Naturalny Nylon 6/6

This adhesive mount Flat Cable Clamp has a serrated tension design to hold the ribbon cable in place, it is made using natual UL rated nylon.
Numer produktu Essentra:

10175569

Numer produktu produkcyjny:

TFCC-30-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,2118 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

221,18 zł

100 x 2,2118 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kod towaru 3926909790
Szerokość wewnętrzna 32.0 mm
Wysokość wewnętrzna 3.0 mm
Wysokość całkowita 15.8 mm
Zakres grubości panelu 3.0 mm
Pełny materiał Poliamid
Rodzaj warstwy klejącej Akryl
Kolor Naturalny
Standard palności materiału UL94 V-2
Specyfikacja RMS-350
Specyfikacja UL94 V-2
Metoda montażu Klej

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt