10022818
RDAFCC-25
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 0,8172 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kod towaru | 3926909790 |
|---|---|
| Długość podstawy | 29.7 mm |
| Długość podstawy | 1.169 in |
| Szerokość kabla | 25.4 mm |
| Szerokość kabla | 1 in |
| Śr. otworu montażowego | 9.0 mm |
| Śr. otworu montażowego | 0.354 in |
| Pełny materiał | Poliamid |
| Kolor | Szary |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Specyfikacja | UL94 V-2 |
| Specyfikacja | RMS-01 |
| Metoda montażu | Śruba |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować