Menu Search

Zacisk kabli płaskich 179.4 mm 25.4 mm Szary Nylon 6/6

This flat cable clamp is made of grey UL94-V-2 nylon and is mounted with #6 or M3 screws. The recommended cable thickness used is 5 mm allowing a maximum flat cable width of 76.2 mm
Numer produktu Essentra:

10022856

Numer produktu produkcyjny:

RDAFCC-82

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,8267 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

182,67 zł

100 x 1,8267 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kod towaru 3926909790
Długość podstawy 82.8 mm
Szerokość kabla 76.2 mm
Śr. otworu montażowego 3.8 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 38.0 mm
Pełny materiał Poliamid
Kolor Szary
Standard palności materiału UL94 V-2
Specyfikacja UL94 V-2
Specyfikacja RMS-01
Metoda montażu Śruba

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt