Menu Search

Łożyska tulejowe z kołnierzem

Na stanie

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiał: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Kolor: Czarny, Naturalny Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
226 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica wału Średnica zewnętrzna kołnierza Flanged Całkowita długość Średnica otworu pod trzon Długość wału Kup
5,7312 zł - 5,7312 zł 650 Na stanie
26.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
4,3228 zł - 4,3228 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
15.5 mm
16.0 mm
4,518 zł - 4,518 zł 3768 Na stanie
22.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
27,5962 zł - 27,5962 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.0 mm
26.0 mm
32.0 mm
3,4721 zł - 3,4721 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
21.0 mm
14.0 mm
8,6456 zł - 8,6456 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
3,1654 zł - 3,1654 zł 10800 Na stanie
20.0 mm
7.5 mm
18.5 mm
2,8865 zł - 2,8865 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
20.0 mm
Tak
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
3,1375 zł - 3,1375 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
20.0 mm
Tak
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
2,747 zł - 2,747 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
16.0 mm
Tak
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
6,7011 zł - 13,4022 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.0 mm
45.0 mm
Tak
16.0 mm
32.0 mm
14.0 mm
27,6659 zł - 27,6659 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.0 mm
52.0 mm
Tak
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
6,4687 zł - 12,9632 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
35.0 mm
Tak
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
7,9148 zł - 15,8038 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.0 mm
45.0 mm
Tak
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
30,8871 zł - 30,8871 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.0 mm
52.0 mm
Tak
40.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
3,1933 zł - 3,1933 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
16.0 mm
Tak
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
2,5239 zł - 2,5239 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
16.0 mm
Tak
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
3,1375 zł - 3,1375 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
20.0 mm
Tak
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
3,1933 zł - 3,1933 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
16.0 mm
Tak
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
2,9701 zł - 2,9701 zł 1000 Na stanie
12.0 mm
16.0 mm
Tak
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
  • z 12
Łożysko z kołnierzem 20.0 mm 15.0 mm Czarny

10050491

Przedział cen netto
5,7312 zł - 5,7312 zł

Zapasy magazynowe
650 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    26.0 mm
  • Całkowita długość
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    20.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    26.0 mm
Łożysko z kołnierzem 16.0 mm 15.5 mm Naturalny

10050316

Przedział cen netto
4,3228 zł - 4,3228 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    15.5 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    16.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    20.0 mm
Łożysko z kołnierzem 16.0 mm 15.0 mm Naturalny

10050330

Przedział cen netto
4,518 zł - 4,518 zł

Zapasy magazynowe
3768 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    22.0 mm
  • Całkowita długość
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    16.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    22.0 mm
Łożysko z kołnierzem 32.0 mm 26.0 mm Czarny

10179161

Przedział cen netto
27,5962 zł - 27,5962 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    36.0 mm
  • Całkowita długość
    26.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
  • Średnica otworu pod trzon
    32.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    36.0 mm
Łożysko z kołnierzem 14.0 mm 21.0 mm Czarny

10050262

Przedział cen netto
3,4721 zł - 3,4721 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    18.0 mm
  • Całkowita długość
    21.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    14.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    18.0 mm
Łożysko z kołnierzem 15.0 mm 17.0 mm Czarny

10179017

Przedział cen netto
8,6456 zł - 8,6456 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    17.0 mm
  • Całkowita długość
    17.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
  • Średnica otworu pod trzon
    15.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    17.0 mm
Łożysko z kołnierzem 18.5 mm 7.5 mm Naturalny

10050378

Przedział cen netto
3,1654 zł - 3,1654 zł

Zapasy magazynowe
10800 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    7.5 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    18.5 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    20.0 mm
Łożysko z kołnierzem 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Naturalny

10116395

Przedział cen netto
2,8865 zł - 2,8865 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Długość wału
    6.0 mm
  • Całkowita długość
    8.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Naturalny

10116418

Przedział cen netto
3,1375 zł - 3,1375 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Długość wału
    13.0 mm
  • Całkowita długość
    15.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Czarny

10116340

Przedział cen netto
2,747 zł - 2,747 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Długość wału
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    12.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 32.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Czarny

10323489

Przedział cen netto
13,4022 zł - 6,7011 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    36.0 mm
  • Długość wału
    14.0 mm
  • Całkowita długość
    16.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Czarny

10323526

Przedział cen netto
27,6659 zł - 27,6659 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    44.0 mm
  • Długość wału
    28.0 mm
  • Całkowita długość
    30.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Czarny

10323441

Przedział cen netto
12,9632 zł - 6,4687 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    28.0 mm
  • Długość wału
    28.5 mm
  • Całkowita długość
    30.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.5 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Czarny

10323496

Przedział cen netto
15,8038 zł - 7,9148 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    36.0 mm
  • Długość wału
    24.0 mm
  • Całkowita długość
    26.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Czarny

10323533

Przedział cen netto
30,8871 zł - 30,8871 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    44.0 mm
  • Długość wału
    38.0 mm
  • Całkowita długość
    40.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Czarny

10116388

Przedział cen netto
3,1933 zł - 3,1933 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Długość wału
    15.0 mm
  • Całkowita długość
    17.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Czarny

10116326

Przedział cen netto
2,5239 zł - 2,5239 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Długość wału
    7.0 mm
  • Całkowita długość
    9.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Czarny

10116425

Przedział cen netto
3,1375 zł - 3,1375 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Długość wału
    13.0 mm
  • Całkowita długość
    15.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Naturalny

10116371

Przedział cen netto
3,1933 zł - 3,1933 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Długość wału
    15.0 mm
  • Całkowita długość
    17.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Czarny

10116364

Przedział cen netto
2,9701 zł - 2,9701 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Długość wału
    13.0 mm
  • Całkowita długość
    15.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe