These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiał: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Kolor: Czarny, Naturalny Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wału | Średnica zewnętrzna kołnierza | Flanged | Całkowita długość | Średnica otworu pod trzon | Długość wału | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0259 zł - 3,0259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 14,5255 zł - 26,1072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 2,4403 zł - 2,4403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 27,5962 zł - 27,5962 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 4,267 zł - 4,267 zł | 14 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,8267 zł - 1,8267 zł | 7300 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 2,2032 zł - 2,2032 zł | 3200 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 2,9144 zł - 2,9144 zł | 11000 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 5,7451 zł - 5,7451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tak
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 6,5957 zł - 6,5957 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Tak
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,3866 zł - 6,3866 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Tak
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3,0956 zł - 3,0956 zł | 30 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tak
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,8068 zł - 3,8068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Tak
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,5917 zł - 5,5917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tak
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,2763 zł - 13,583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Tak
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 13,5571 zł - 22,195 zł | 20 Na stanie |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Tak
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 3,4443 zł - 3,4443 zł | 100 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Tak
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 5,8845 zł - 5,8845 zł | 1450 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tak
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 6,1774 zł - 6,1774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tak
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 6,2471 zł - 6,2471 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Tak
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować