Menu Search

Łożysko z kołnierzem 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Czarny

Te łożyska ślizgowe z kołnierzem wykonane z poliamidu i PFTE pasują do złączek DIN H6-H7. Po zamontowaniu luz łożyska wynosi około 1% średnicy wału. Bardzo niski współczynnik tarcia 0,11 (statystyczny) i dobre rozpraszanie ciepła.
Numer produktu Essentra:

10323533

Numer produktu produkcyjny:

008783023243

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 30,8871 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

308,87 zł

10 x 30,8871 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wału 44.0 mm
Długość wału 38.0 mm
Całkowita długość 40.0 mm
Grubość kołnierza 2.0 mm
Rodzaj łożyska Łożysko ślizgowe
Maks. temperatura aplikowania 120 °C
Znamionowa średnica wewnętrzna 40.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6; włókno szklane; politetrafluoroetylen
Średnica zewnętrzna 44.0 mm
Standard pomiarowy Metryczny
Średnica otworu pod trzon 40.0 mm
Średnica zewnętrzna kołnierza 52.0 mm
Nominalna średnica zewnętrzna 44.0 mm
Flanged Tak
Średnica wewnętrzna 40.0 mm
Średnica całkowita 40.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt