Menu Search

Łożyska tulejowe z kołnierzem

Na stanie

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiał: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Kolor: Czarny, Naturalny Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
226 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica wału Średnica zewnętrzna kołnierza Flanged Całkowita długość Średnica otworu pod trzon Długość wału Kup
4,016 zł - 4,016 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
18.0 mm
Tak
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
3,0956 zł - 3,0956 zł 1430 Na stanie
8.0 mm
12.0 mm
Tak
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
3,4443 zł - 3,4443 zł 100 Na stanie
10.0 mm
15.0 mm
Tak
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
3,8068 zł - 3,8068 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
18.0 mm
Tak
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
5,5917 zł - 5,5917 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
20.0 mm
Tak
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
5,7451 zł - 5,7451 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
20.0 mm
Tak
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
6,1774 zł - 6,1774 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
22.0 mm
Tak
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
6,3168 zł - 6,3168 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
24.0 mm
Tak
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
6,1774 zł - 6,1774 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
20.0 mm
Tak
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
6,2471 zł - 6,2471 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
23.0 mm
Tak
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
5,8148 zł - 5,8148 zł 1150 Na stanie
16.0 mm
22.0 mm
Tak
12.0 mm
14.0 mm
11.0 mm
6,54 zł - 6,54 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
23.0 mm
Tak
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
2,4403 zł - 2,4403 zł 8900 Na stanie
13.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
4,4343 zł - 4,4343 zł 2000 Na stanie
12.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
2,3287 zł - 2,3287 zł 9900 Na stanie
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
2,3287 zł - 2,3287 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
3,3606 zł - 3,3606 zł 13700 Na stanie
16.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
2,9144 zł - 2,9144 zł 7900 Na stanie
14.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
5,3686 zł - 5,3686 zł 5950 Na stanie
24.0 mm
26.0 mm
20.0 mm
5,8148 zł - 5,8148 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
  • z 12
Łożysko 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Czarny

10323243

Przedział cen netto
4,016 zł - 4,016 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Długość wału
    11.0 mm
  • Całkowita długość
    12.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Czarny

10323144

Przedział cen netto
3,0956 zł - 3,0956 zł

Zapasy magazynowe
1430 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    8.0 mm
  • Długość wału
    3.0 mm
  • Całkowita długość
    4.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Czarny

10323182

Przedział cen netto
3,4443 zł - 3,4443 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    10.0 mm
  • Długość wału
    4.5 mm
  • Całkowita długość
    5.5 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Czarny

10323229

Przedział cen netto
3,8068 zł - 3,8068 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Długość wału
    5.0 mm
  • Całkowita długość
    6.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Czarny

10323267

Przedział cen netto
5,5917 zł - 5,5917 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Długość wału
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    9.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Czarny

10323274

Przedział cen netto
5,7451 zł - 5,7451 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Długość wału
    11.0 mm
  • Całkowita długość
    12.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Czarny

10323311

Przedział cen netto
6,1774 zł - 6,1774 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    16.0 mm
  • Długość wału
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    17.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Czarny

10323359

Przedział cen netto
6,3168 zł - 6,3168 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    18.0 mm
  • Długość wału
    11.0 mm
  • Całkowita długość
    12.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Czarny

10323298

Przedział cen netto
6,1774 zł - 6,1774 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Długość wału
    19.0 mm
  • Całkowita długość
    20.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Czarny

10323335

Przedział cen netto
6,2471 zł - 6,2471 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    17.0 mm
  • Długość wału
    11.0 mm
  • Całkowita długość
    12.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko 14.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Czarny

10323304

Przedział cen netto
5,8148 zł - 5,8148 zł

Zapasy magazynowe
1150 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    16.0 mm
  • Długość wału
    11.0 mm
  • Całkowita długość
    12.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Czarny

10323342

Przedział cen netto
6,54 zł - 6,54 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    17.0 mm
  • Długość wału
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    17.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 10.5 mm 15.0 mm Czarny

10050040

Przedział cen netto
2,4403 zł - 2,4403 zł

Zapasy magazynowe
8900 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    13.0 mm
  • Całkowita długość
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    10.5 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    13.0 mm
Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 9.0 mm Czarny

10178904

Przedział cen netto
4,4343 zł - 4,4343 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    9.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
  • Średnica otworu pod trzon
    10.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    12.0 mm
Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 15.0 mm Czarny

10050026

Przedział cen netto
2,3287 zł - 2,3287 zł

Zapasy magazynowe
9900 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    13.0 mm
  • Całkowita długość
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    10.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    13.0 mm
Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 8.0 mm Czarny

10050125

Przedział cen netto
2,3287 zł - 2,3287 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    13.0 mm
  • Całkowita długość
    8.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    10.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    13.0 mm
Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 10.0 mm Czarny

10050101

Przedział cen netto
3,3606 zł - 3,3606 zł

Zapasy magazynowe
13700 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    10.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    16.0 mm
Łożysko z kołnierzem 12.0 mm 10.0 mm Czarny

10050217

Przedział cen netto
2,9144 zł - 2,9144 zł

Zapasy magazynowe
7900 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Całkowita długość
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    12.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    14.0 mm
Łożysko z kołnierzem 20.0 mm 26.0 mm Czarny

10050439

Przedział cen netto
5,3686 zł - 5,3686 zł

Zapasy magazynowe
5950 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    24.0 mm
  • Całkowita długość
    26.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    20.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    24.0 mm
Łożysko z kołnierzem 18.0 mm 25.0 mm Naturalny

10050354

Przedział cen netto
5,8148 zł - 5,8148 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    22.0 mm
  • Całkowita długość
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    18.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    22.0 mm