Menu Search

Łożysko z kołnierzem 32.0 mm 26.0 mm Czarny

Te łożyska ślizgowe z kołnierzem wykonane z poliamidu i PFTE pasują do złączek DIN H6-H7. Po zamontowaniu luz łożyska wynosi około 1% średnicy wału. Bardzo niski współczynnik tarcia – 0,11 (statystyczny) i zapewnia dobre odprowadzanie ciepła.
Numer produktu Essentra:

10179161

Numer produktu produkcyjny:

008775011442

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 27,5962 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

275,96 zł

10 x 27,5962 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wału 36.0 mm
Całkowita długość 26.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
Średnica otworu pod trzon 32.0 mm
Nominalna średnica zewnętrzna 36.0 mm
Średnica wewnętrzna 32.0 mm
Kod towaru 3926300090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt