Menu Search

Łożysko z kołnierzem 20.0 mm 15.0 mm Czarny

Te łożyska ślizgowe z kołnierzem wykonane z poliamidu pasują do złączek DIN H6-H7. Po zamontowaniu luz łożyska wynosi około 1% średnicy wału.
Numer produktu Essentra:

10050491

Numer produktu produkcyjny:

008200459902

650 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 5,7312 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

286,56 zł

50 x 5,7312 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wału 26.0 mm
Całkowita długość 15.0 mm
Pełny materiał Poliamid 66
Średnica otworu pod trzon 20.0 mm
Nominalna średnica zewnętrzna 26.0 mm
Średnica wewnętrzna 20.0 mm
Kod towaru 3926300090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt