Menu Search

Łożysko z kołnierzem 16.0 mm 15.5 mm Naturalny

Te łożyska ślizgowe z kołnierzem wykonane z poliamidu pasują do złączek DIN H6-H7. Po zamontowaniu luz łożyska wynosi około 1% średnicy wału.
Numer produktu Essentra:

10050316

Numer produktu produkcyjny:

008160300002

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 4,3228 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

432,28 zł

100 x 4,3228 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wału 20.0 mm
Całkowita długość 15.5 mm
Pełny materiał Poliamid 66
Średnica otworu pod trzon 16.0 mm
Nominalna średnica zewnętrzna 20.0 mm
Średnica wewnętrzna 16.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt