Menu Search

Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Naturalny

Te łożyska ślizgowe z kołnierzem wykonane z poliamidu pasują do złączek DIN H6-H7. Po zamontowaniu luz łożyska wynosi około 1% średnicy wału.
Numer produktu Essentra:

10116371

Numer produktu produkcyjny:

008104000002

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 3,1933 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

319,33 zł

100 x 3,1933 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wału 12.0 mm
Długość wału 15.0 mm
Całkowita długość 17.0 mm
Grubość kołnierza 2.0 mm
Rodzaj łożyska Łożysko ślizgowe
Maks. temperatura aplikowania 120 °C
Znamionowa średnica wewnętrzna 10.0 mm
Pełny materiał Poliamid 66
Średnica zewnętrzna 12.0 mm
Standard pomiarowy Metryczny
Średnica otworu pod trzon 10.0 mm
Średnica zewnętrzna kołnierza 16.0 mm
Nominalna średnica zewnętrzna 16.0 mm
Flanged Tak
Średnica wewnętrzna 10.0 mm
Średnica całkowita 16.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt