Menu Search

Łożysko 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Czarny

Te łożyska ślizgowe z kołnierzem wykonane z poliamidu i PFTE pasują do złączek DIN H6-H7. Po zamontowaniu luz łożyska wynosi około 1% średnicy wału. Bardzo niski współczynnik tarcia 0,11 (statystyczny) i dobre rozpraszanie ciepła.
Numer produktu Essentra:

10323496

Numer produktu produkcyjny:

008775023243

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 15,8038 zł
50 - 999 10,0581 zł
1000 + 7,9148 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

158,04 zł

10 x 15,8038 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wału 36.0 mm
Długość wału 24.0 mm
Całkowita długość 26.0 mm
Grubość kołnierza 2.0 mm
Rodzaj łożyska Łożysko ślizgowe
Maks. temperatura aplikowania 120 °C
Znamionowa średnica wewnętrzna 32.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6; włókno szklane; politetrafluoroetylen
Średnica zewnętrzna 36.0 mm
Standard pomiarowy Metryczny
Średnica otworu pod trzon 32.0 mm
Średnica zewnętrzna kołnierza 45.0 mm
Nominalna średnica zewnętrzna 36.0 mm
Z kołnierzem Tak
Średnica wewnętrzna 32.0 mm
Średnica całkowita 26.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt