Menu Search

Łożysko z kołnierzem 18.5 mm 7.5 mm Naturalny

Te łożyska ślizgowe z kołnierzem wykonane z poliamidu pasują do złączek DIN H6-H7. Po zamontowaniu luz łożyska wynosi około 1% średnicy wału.
Numer produktu Essentra:

10050378

Numer produktu produkcyjny:

008180300002

10800 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 3,1654 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

158,27 zł

50 x 3,1654 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wału 20.0 mm
Całkowita długość 7.5 mm
Pełny materiał Poliamid 66
Średnica otworu pod trzon 18.5 mm
Nominalna średnica zewnętrzna 20.0 mm
Średnica wewnętrzna 18.5 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt