Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(34 productgroepen)
Buisverbinders worden gebruikt om verschillende buizen met elkaar te verbinden. De buisverbinders worden in de buizen geduwd en er is geen verdere bevestiging nodig. Er zijn verschillende richtingen en meerdere vierkante buisverbindingen beschikbaar. Ideale oplossing voor het maken van een buizenframe of een buizennetwerk.
Glijvoeten met veerbevestiging bestaan uit één stuk zodat ze gemakkelijk kunnen worden aangebracht. Door het verende inzetstuk kan de glijvoet goed passend en stevig op de meubelpoten worden aangebracht, en zorgt zo voor een stabiele en stevige passing. Glijvoeten met veerbevestiging zijn ideaal voor gebruik op verschillende oppervlakken, zoals vloerbedekking, tegels en hardhouten vloeren, en helpen beschadiging van vloerbedekking, lawaai en krassen door het verplaatsen van meubilair voorkomen. De push-on glijvoeten hebben een rond profiel en zijn verkrijgbaar in een keur aan materialen en voetafwerkingen geschikt voor uiteenlopende toepassingen.
Buis insteekdoppen zijn verkrijgbaar met verschillende functies. In buiseinden zijn ze ideaal voor het bevestigen van stelvoeten of zwenkwielen.
Dit assortiment met horizontale insteekdoppen is ontworpen om in rechthoekige buizen te worden gestoken en zorgt voor een nette afwerking van de toepassing.
Klanten kunnen kiezen uit vier opties voor verschillende verbindingsconfiguraties. Dit zijn:
Type 1 heeft 1 niveau en 2 richtingen
Type 2 heeft 1 niveau, 2 richtingen en bovendraad
Type 3 heeft 1 niveau, 2 richtingen en onderdraad
Type 4 heeft 1 niveau, 2 richtingen en 2 schroefdraden
Industriële zwenkwielen zijn ideaal voor zware toepassingen of industrieën, zoals; auto-industrie, machinebouw, productie en anderen. Deze zwenkwielen zijn uiteindelijk ontworpen om zware lasten te dragen en zullen waarschijnlijk worden gebruikt op artikelen zoals o.a. dolly-karren, opslagrekken, sleepkabels, onderhoudsapparatuur, platformwagens. Ons aanbod omvat opties voor boutgat, draadstang, vaste plaat en zwenkplaat - vervaardigd in een verscheidenheid aan kleuren en materialen, waaronder rubber, nylon, gietijzer en polyurethaan. Er is een keuze aan laadvermogens en grootte opties beschikbaar om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.
Insteekdoppen of buisinsteekdoppen worden gewoonlijk gebruikt aan de voet van buisvormige producten zoals stoelpoten. De glijder met drukbevestiging biedt bescherming, niet alleen voor de montage, maar vooral voor het oppervlak eronder. Ideale bescherming voor houten, tapijt- en andere vloeroppervlakken.
Ons assortiment insteekdoppen bestaat uit een breed scala aan beschikbare materiaalopties, waaronder, maar niet beperkt tot: polyamide (PA), polyethyleen (PE), acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), vilt en staal, alsmede diverse afwerkingen en kleuren waaruit u kunt kiezen.
Ons aanbod omvat talrijke stijlen, waaronder: bol, haaks, getand metaal, geribbeld, met schroefdraad, lichtgewicht en heavy-duty. Plus een groot aantal vormen voor uw toepassingen, zoals rond, ovaal, rechthoekig en vierkant.
Geschikt voor populaire maten ronde buizen.
Medische zwenkwielen zijn cruciaal voor de mobiliteit van apparatuur in de zorgsector. Of dit nu in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, laboratoria of iets anders is. Ga een medische faciliteit binnen en u zult draagbare apparatuur vinden, zoals; patiëntmonitoren en -apparaten, ventilatoren, bedden, medische karren, trolleys, hijstoestellen, rolstoelen en andere die allemaal gebruik maken van zwenkwielen en wielen. Ons uitgebreide assortiment bevat verschillende soorten zwenkwielen, waaronder: Levina, Linea, dubbel wiel, zwenk, vaste plaat en andere. Deze wielen worden aangeboden in verschillende kleuren en materialen, zoals polyurethaan, verzinkt staal en nylon. Er is een overvloed aan laadcapaciteiten en grootte-opties beschikbaar om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.
Deze esthetisch aangename wielen zijn een geweldige optie voor apparatuur die doorgaans wordt aangetroffen in kantoren en andere commerciële gebouwen. Ons assortiment meubel- en kantoorwielen kan worden toegepast op bureaustoelen, onderstellen, opbergwagens, vergadertafels en meer. De materialen die in dit assortiment worden aangeboden zijn onder andere: rubber, nylon, verzinkt staal en meer. Er is een verscheidenheid aan types beschikbaar om aan uw vereisten te voldoen, waaronder: sferisch, twin, boutgat, spaakwiel, gekartelde pen en anderen. Ons assortiment is verkrijgbaar in verschillende laadcapaciteiten en afmetingen.
Onze zadelclip zijn voorzien van een niet-vergrendelende bovenkant voor een eenvoudige kabeltoevoer. Verkrijgbaar in verschillende montageopties en functies, waaronder compatibiliteit met optische vezels en zijdelingse opening. Beschikbaar in zwart en naturel. Beschikbaar in UL94 HB, UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.
Buisinsteekdoppen met een ovaal ontwerp zijn ideaal om een hoogwaardige, afgewerkte uitstraling aan een toepassing toe te voegen.
Deze insteekdoppen worden meestal gebruikt bij de fabricage van meubels en kasten en worden in de uiteinden van ovale buizen geplaatst, zoals stoel- en tafelpoten. Ze zijn ideaal voor populaire buismaten.
Ons assortiment biedt opties voor gemakkelijke montage en verwijdering en een stevige bevestiging. Er zijn geribbelde opties die zorgen voor gemakkelijke toegang en een positieve pasvorm. Er zijn ook esthetisch aantrekkelijke opties, afgewerkt in chroom, voor een mooiere uitstraling.
U vindt zeker een duurzaam inzetstuk met een lange levensduur dat geschikt is voor uw volgende project.
Deze zwarte ovale omdoppen vormen een nette afdekking voor ovale buizen. Ze worden gebruikt als afwerking en bescherming, en worden hoofdzakelijk gebruikt als bedekking van scherpe buisranden. Het PVC-materiaal biedt flexibiliteit waardoor het gemakkelijk kan worden aangebracht en verwijderd.
Push-on kantelglijvoeten zijn zwenkbare glijvoeten met veerbevestiging voor gebruik op meubilair en andere producten en bieden mobiliteit en stabiliteit. Insteek- en glijvoeten bestaan uit één stuk om het aanbrengen te vergemakkelijken. De glijvoeten zijn ontworpen met een buiseindkap voor een nette afwerking en hebben een kantelend kogelgewricht. Het assortiment biedt een keuze uit verschillende voeten voor uiteenlopende toepassingen.
Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten zijn bij uitstek geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen en pijpen. Geplaatst in een buisuiteinde, bieden ze een schoon en opgeruimd uiterlijk aan de voltooide toepassing.
Het geribbeld ontwerp zorgt voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.
Ons uitgebreide assortiment is verkrijgbaar in verschillende maten en kleuropties.
Rechthoekige insteekdoppen en glijders zijn bij uitstek geschikt voor lichtgewicht maten en diktes van rechthoekige buizen en pijpen. Geplaatst in een buisuiteinde, zorgen ze voor een schoon en keurig uiterlijk aan de voltooide toepassing.
Het geribbeld ontwerp zorgt voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.
Ons assortiment insteekdoppen met schroefdraad en glijvoeten bestaat uit verschillende opties. Insteekdoppen worden in de holte aan het einde van pijpen en buizen geplaatst voor een nette, schone afwerking. Insteekdoppen bieden ook oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.
Deze insteekdoppen kunnen worden gebruikt voor verschillende standaard- of heavy-duty toepassingen, en zijn ideaal voor gebruik met verstelbare voeten, kantelglijvoeten en zwenkwielen.
Ze zijn verkrijgbaar als volledig metalen insteekdoppen, of kunststof insteekdoppen met een metalen moer. De metalen draad zorgt voor een stevige pasvorm en een eenvoudige herhaalbare aanpassing van de insteekdop. Kunststof insteekdoppen bestaan of uit één stuk of uit een tweedelig gietstuk. De tweedelige stukken passen netjes in elkaar zodat ze in buizen passen.
Ronde lastdragende glijvoeten worden gebruikt als beschermplug of als glijvoet. De klep is getrapt zodat het product gemakkelijk kan worden aangebracht en stevig vastzit.
Ideaal voor de bescherming en afwerking van buiseinden in toepassingen voor gemiddeld of zwaar gebruik. Deze glijvoeten bieden een soepele, duurzame voet voor meubels, apparaten en dergelijke.
Ze beschermen vloeren tegen krassen, schuren en andere schade die wordt veroorzaakt door zware of scherpe voorwerpen.
Ronde insteekdoppen zijn geschikt voor de bescherming en de afwerking van het eindgedeelte van een buis. Insteekdoppen met drukbevestiging zijn geribd voor maximale grip of hebben een gladde schacht voor een soepele applicatie. Er is een keuze aan materialen en kleuren beschikbaar om aan de toepassingsvereisten te voldoen.
Ronde insteekdoppen worden gebruikt voor het afwerken van buisuiteinden en bieden een aantrekkelijk en net uiterlijk. Ze kunnen ook worden gebruikt als buisvoetjes om krassen en beschadigingen te voorkomen wanneer het product in contact komt met een oppervlak.
Dit assortiment is geschikt voor metrische schroefdraad en biedt snelle en eenvoudige montage. De insteekdop is voorzien van een geribbelde schacht voor extra grip.
Ronde inzetstukken met schroefdraad en glijvoeten zijn er in een verscheidenheid van verschillende soorten en stijlen. Er zijn getapte inzetstukken en glijvoeten met veer beschikbaar met quick-fit-bevestiging voor buiseinden. De inzetstukken met schroefdraad en veer voor ronde en vierkante buizen en de buisverbinders met schroefdraad en veer kunnen in de buis worden geslagen om verschillende buizen met elkaar te verbinden. Voorzien van schroefdraad voor een stevige schroefbevestiging tussen twee buizen Standaard inzetstukken met schroefdraad kunnen met stelvoeten (SR1572) of met kantelvoeten (SR1575) gebruikt worden. Type 2 ronde inzetstukken zijn verkrijgbaar in M8 en M10 draadformaat en zijn geschikt voor wanddiktes van 1.0-2.0mm. Inzetstukken met metalen schroefdraad zijn een andere optie als u een inzetstuk voor zwaar gebruik zoekt. Ze zijn ideaal te combineren met stelvoeten, kantelvoeten en zwenkwielen. M8 of M10 schroefdraad met een moer van zacht staal zorgt voor een stevige bevestiging. De metalen draad zorgt voor een soepele herhaalbare aanpassing en de tweedelige gietvormen passen netjes samen in de buis. Er zijn ook ronde inzetstukken met schroefdraad voor zwaar gebruik verkrijgbaar met een perspassing. Ze zijn bedoeld voor gebruik met machinevoeten en zijn heavy duty met een zware belastingscapaciteit.
Ronde insteekdoppen zijn er in een verscheidenheid van verschillende soorten. Insteekdoppen met metalen schroefdraad zijn ideaal voor zware toepassingen en zijn gemaakt van een gegoten aluminiumlegering. Insteekdoppen met metalen schroefdraad zijn er in een andere optie als u een inzetstuk voor zwaar gebruik zoekt. Ze zijn ideaal te combineren met stelvoeten, kantelvoeten en zwenkwielen. M8 of M10 schroefdraad met een moer van zacht staal zorgt voor een stevige bevestiging. De metalen draad zorgt voor een soepele herhaalbare aanpassing en de tweedelige gietvormen passen netjes samen in de buis.
Conische ronde omdoppen, ook wel einddopjes genoemd, bieden bescherming aan buizen, stangen en soms schroefdraad. De omdoppen bieden bescherming aan de schacht of buis om te voorkomen dat deze splijt bij het raken van harde oppervlakken, en bieden vloerbescherming en grip bij toepassingen die tijdens het lopen worden ondersteund. Verkrijgbaar in PVC, het conische profiel zorgt voor meer stabiliteit bij het aanbrengen. De omdoppen zijn ook verkrijgbaar in zwart, wit of naturel wat overeenkomt met de esthetiek van hun toepassing.
Standaard ronde omdoppen zijn een soort beschermkap die bescherming bieden aan buizen, stangen en soms schroefdraad, maar ook aan het uiteinde van meubelpoten, stoelpoten en laddertreden. Ze zijn antislip en voorkomen krassen op vloeren. Ontworpen om perfect te passen, voor een goede en stevige pasvorm.
De omdoppen bieden bescherming aan de schacht of buis zodat deze niet splijt wanneer hij in aanraking komt met harde oppervlakken en bieden bescherming en grip voor de vloer.
Ze zijn eenvoudig te installeren door ze gewoon op het uiteinde van de toepassingen te duwen. Ze zijn ook duurzaam en gaan lang mee, waarbij ze uw toepassingen beschermen. Ze worden gebruikt in meubelbouw, detailhandel en commerciële toepassingen.
Deze schroefbare glijders zijn gemaakt van polytetrafluoroethyleen (PTFE), worden met een schroef vastgezet en zijn voorzien van een stalen sluitring. Deze glijvoeten met schroefbevestiging voorkomen dat stoelen en andere producten met buisvormige bevestigingen over gladde oppervlakken glijden.
Schuine vierkante insteekdoppen zijn een eenvoudig te bevestigen duurzaam onderdeel. Ze zijn bij uitstek geschikt voor buizen of oneffen oppervlakken en voor buizen die onder een hoek op een oppervlak staan
Teflon glijvoeten worden bevestigd met behulp van een schroef om het montageoppervlak stevig vast te houden. Een gat met een diameter van 4.5 mm zorgt voor een bevestigingsopening voor de schroef zonder de sluitring te beschadigen. De stalen sluitring is gecoat met PTFE om een maximale glijbeweging te bieden.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan