Menu Search

Teflon glijvoeten met schroefbevestiging

Op voorraad

Teflon glijvoeten worden bevestigd met behulp van een schroef om het montageoppervlak stevig vast te houden. Een gat met een diameter van 4.5 mm zorgt voor een bevestigingsopening voor de schroef zonder de sluitring te beschadigen. De stalen sluitring is gecoat met PTFE om een maximale glijbeweging te bieden.

Wenst u een offerte?

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of e-mail naar sales@essentracomponents.nl en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
1 result
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Kopdiameter Bestellen
€ 1,1168 - € 2,3454 Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
25.0 mm
Ronde glijvoet 25.0 mm (DIA) 2.0 mm PA Zwart

463857

Prijsbereik
€ 2,3454 - € 1,1168

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingsstijl
    Drukbevestiging
  • Kopvorm
    Rond
  • Metalen grijptanden
    Nee
  • Compatibele wanddiktes
    1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in