Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(28 productgroepen)
Buisverbinders worden gebruikt om verschillende buizen met elkaar te verbinden. De buisverbinders worden in de buizen geduwd en er is geen verdere bevestiging nodig. Er zijn verschillende richtingen en meerdere vierkante buisverbindingen beschikbaar. Ideale oplossing voor het maken van een buizenframe of een buizennetwerk.
Glijvoeten met veerbevestiging bestaan uit één stuk zodat ze gemakkelijk kunnen worden aangebracht. Door het verende inzetstuk kan de glijvoet goed passend en stevig op de meubelpoten worden aangebracht, en zorgt zo voor een stabiele en stevige passing. Glijvoeten met veerbevestiging zijn ideaal voor gebruik op verschillende oppervlakken, zoals vloerbedekking, tegels en hardhouten vloeren, en helpen beschadiging van vloerbedekking, lawaai en krassen door het verplaatsen van meubilair voorkomen. De push-on glijvoeten hebben een rond profiel en zijn verkrijgbaar in een keur aan materialen en voetafwerkingen geschikt voor uiteenlopende toepassingen.
Buis insteekdoppen zijn verkrijgbaar met verschillende functies. In buiseinden zijn ze ideaal voor het bevestigen van stelvoeten of zwenkwielen.
Dit assortiment met horizontale insteekdoppen is ontworpen om in rechthoekige buizen te worden gestoken en zorgt voor een nette afwerking van de toepassing.
Klanten kunnen kiezen uit vier opties voor verschillende verbindingsconfiguraties. Dit zijn:
Type 1 heeft 1 niveau en 2 richtingen
Type 2 heeft 1 niveau, 2 richtingen en bovendraad
Type 3 heeft 1 niveau, 2 richtingen en onderdraad
Type 4 heeft 1 niveau, 2 richtingen en 2 schroefdraden
Industriële zwenkwielen zijn ideaal voor zware toepassingen of industrieën, zoals; auto-industrie, machinebouw, productie en anderen. Deze zwenkwielen zijn uiteindelijk ontworpen om zware lasten te dragen en zullen waarschijnlijk worden gebruikt op artikelen zoals o.a. dolly-karren, opslagrekken, sleepkabels, onderhoudsapparatuur, platformwagens. Ons aanbod omvat opties voor boutgat, draadstang, vaste plaat en zwenkplaat - vervaardigd in een verscheidenheid aan kleuren en materialen, waaronder rubber, nylon, gietijzer en polyurethaan. Er is een keuze aan laadvermogens en grootte opties beschikbaar om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.
Insteekdoppen of buisinsteekdoppen worden gewoonlijk gebruikt aan de voet van buisvormige producten zoals stoelpoten. De glijder met drukbevestiging biedt bescherming, niet alleen voor de montage, maar vooral voor het oppervlak eronder. Ideale bescherming voor houten, tapijt- en andere vloeroppervlakken.
Ons assortiment insteekdoppen bestaat uit een breed scala aan beschikbare materiaalopties, waaronder, maar niet beperkt tot: polyamide (PA), polyethyleen (PE), acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), vilt en staal, alsmede diverse afwerkingen en kleuren waaruit u kunt kiezen.
Ons aanbod omvat talrijke stijlen, waaronder: bol, haaks, getand metaal, geribbeld, met schroefdraad, lichtgewicht en heavy-duty. Plus een groot aantal vormen voor uw toepassingen, zoals rond, ovaal, rechthoekig en vierkant.
Kabels schuiven in de zadelclip en worden veilig gehouden zonder dat er een afsluitlmechanisme nodig is. De klikbevestiging zorgt voor een eenvoudige installatie Geschikt voor vele verschillende kabeldiameters dankzij de ronde vorm. Gemaakt van nylon 6/6 met UL94 V-2 of UL94 V-0-classificatie. Beschikbaar in naturel of zwart.
Geschikt voor populaire maten ronde buizen.
Deze esthetisch aangename wielen zijn een geweldige optie voor apparatuur die doorgaans wordt aangetroffen in kantoren en andere commerciële gebouwen. Ons assortiment meubel- en kantoorwielen kan worden toegepast op bureaustoelen, onderstellen, opbergwagens, vergadertafels en meer. De materialen die in dit assortiment worden aangeboden zijn onder andere: rubber, nylon, verzinkt staal en meer. Er is een verscheidenheid aan types beschikbaar om aan uw vereisten te voldoen, waaronder: sferisch, twin, boutgat, spaakwiel, gekartelde pen en anderen. Ons assortiment is verkrijgbaar in verschillende laadcapaciteiten en afmetingen.
Onze zadelclip zijn voorzien van een niet-vergrendelende bovenkant voor een eenvoudige kabeltoevoer. Verkrijgbaar in verschillende montageopties en functies, waaronder compatibiliteit met optische vezels en zijdelingse opening. Beschikbaar in zwart en naturel. Beschikbaar in UL94 HB, UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.
Push-on kantelglijvoeten zijn zwenkbare glijvoeten met veerbevestiging voor gebruik op meubilair en andere producten en bieden mobiliteit en stabiliteit. Insteek- en glijvoeten bestaan uit één stuk om het aanbrengen te vergemakkelijken. De glijvoeten zijn ontworpen met een buiseindkap voor een nette afwerking en hebben een kantelend kogelgewricht. Het assortiment biedt een keuze uit verschillende voeten voor uiteenlopende toepassingen.
Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten zijn bij uitstek geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen en pijpen. Geplaatst in een buisuiteinde, bieden ze een schoon en opgeruimd uiterlijk aan de voltooide toepassing.
Het geribbeld ontwerp zorgt voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.
Ons uitgebreide assortiment is verkrijgbaar in verschillende maten en kleuropties.
Ons assortiment insteekdoppen met schroefdraad en glijvoeten bestaat uit verschillende opties. Insteekdoppen worden in de holte aan het einde van pijpen en buizen geplaatst voor een nette, schone afwerking. Insteekdoppen bieden ook oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.
Deze insteekdoppen kunnen worden gebruikt voor verschillende standaard- of heavy-duty toepassingen, en zijn ideaal voor gebruik met verstelbare voeten, kantelglijvoeten en zwenkwielen.
Ze zijn verkrijgbaar als volledig metalen insteekdoppen, of kunststof insteekdoppen met een metalen moer. De metalen draad zorgt voor een stevige pasvorm en een eenvoudige herhaalbare aanpassing van de insteekdop. Kunststof insteekdoppen bestaan of uit één stuk of uit een tweedelig gietstuk. De tweedelige stukken passen netjes in elkaar zodat ze in buizen passen.
Ronde lastdragende glijvoeten worden gebruikt als beschermplug of als glijvoet. De klep is getrapt zodat het product gemakkelijk kan worden aangebracht en stevig vastzit.
Ideaal voor de bescherming en afwerking van buiseinden in toepassingen voor gemiddeld of zwaar gebruik. Deze glijvoeten bieden een soepele, duurzame voet voor meubels, apparaten en dergelijke.
Ze beschermen vloeren tegen krassen, schuren en andere schade die wordt veroorzaakt door zware of scherpe voorwerpen.
Ronde insteekdoppen zijn geschikt voor de bescherming en de afwerking van het eindgedeelte van een buis. Insteekdoppen met drukbevestiging zijn geribd voor maximale grip of hebben een gladde schacht voor een soepele applicatie. Er is een keuze aan materialen en kleuren beschikbaar om aan de toepassingsvereisten te voldoen.
Ronde insteekdoppen worden gebruikt voor het afwerken van buisuiteinden en bieden een aantrekkelijk en net uiterlijk. Ze kunnen ook worden gebruikt als buisvoetjes om krassen en beschadigingen te voorkomen wanneer het product in contact komt met een oppervlak.
Dit assortiment is geschikt voor metrische schroefdraad en biedt snelle en eenvoudige montage. De insteekdop is voorzien van een geribbelde schacht voor extra grip.
Ronde insteekstukken en glijvoeten van onedel staal zijn ideaal voor gebruik met verstelbare voeten, kantelende glijvoeten, zwenkwielen of op vloerbedekking. Ze kunnen middels drukbevestiging worden aangebracht en zijn verkrijgbaar in vaste of scharnierende varianten. Voorzien van een metalen schroefdraad voor een soepele en herbruikbare afstelling en met een draaiende schuif met verend inzetstuk voor montage in één stuk.
Ronde inzetstukken met schroefdraad zijn verkrijgbaar als quick-fit inzetstukken voor buisuiteinden en verbindingspijpen. Met schroefdraad voor stevige schroefbevestiging. Deze inzetstukken met schroefdraad bieden een stabiel en stevig bevestigingspunt voor een keur aan meubel- en apparatuurcomponenten.
Ze worden vaak gebruikt in de productie- en verpakkingsindustrie en de bouwsector.
Ronde insteekdoppen zijn er in een verscheidenheid van verschillende soorten. Insteekdoppen met metalen schroefdraad zijn ideaal voor zware toepassingen en zijn gemaakt van een gegoten aluminiumlegering. Insteekdoppen met metalen schroefdraad zijn er in een andere optie als u een inzetstuk voor zwaar gebruik zoekt. Ze zijn ideaal te combineren met stelvoeten, kantelvoeten en zwenkwielen. M8 of M10 schroefdraad met een moer van zacht staal zorgt voor een stevige bevestiging. De metalen draad zorgt voor een soepele herhaalbare aanpassing en de tweedelige gietvormen passen netjes samen in de buis.
Tapse ronde omdoppen zijn een soort beschermkap die bescherming bieden aan buizen, stangen en soms schroefdraad, maar ook aan het uiteinde van meubelpoten, stoelpoten en laddertreden. Ze zijn antislip en voorkomen krassen op vloeren. Ontworpen om perfect te passen, voor een goede en stevige pasvorm.
De omdoppen bieden bescherming aan de schacht of buis zodat deze niet splijt wanneer hij in aanraking komt met harde oppervlakken en bieden bescherming en grip voor de vloer.
Ze zijn eenvoudig te installeren door ze gewoon op het uiteinde van de toepassingen te duwen. Ze zijn ook duurzaam en gaan lang mee, waarbij ze uw toepassingen beschermen. Ze worden gebruikt in meubelbouw, detailhandel en commerciële toepassingen.
Materiaal: PVC, nylon Kleur: wit, zwart, naturel
Standaard ronde omdoppen zijn een soort beschermkap die bescherming bieden aan buizen, stangen en soms schroefdraad, maar ook aan het uiteinde van meubelpoten, stoelpoten en laddertreden. Ze zijn antislip en voorkomen krassen op vloeren. Ontworpen om perfect te passen, voor een goede en stevige pasvorm.
De omdoppen bieden bescherming aan de schacht of buis zodat deze niet splijt wanneer hij in aanraking komt met harde oppervlakken en bieden bescherming en grip voor de vloer.
Ze zijn eenvoudig te installeren door ze gewoon op het uiteinde van de toepassingen te duwen. Ze zijn ook duurzaam en gaan lang mee, waarbij ze uw toepassingen beschermen. Ze worden gebruikt in meubelbouw, detailhandel en commerciële toepassingen.
Schuine vierkante insteekdoppen zijn een eenvoudig te bevestigen duurzaam onderdeel. Ze zijn bij uitstek geschikt voor buizen of oneffen oppervlakken en voor buizen die onder een hoek op een oppervlak staan
Teflon glijvoeten worden bevestigd met behulp van een schroef om het montageoppervlak stevig vast te houden. Een gat met een diameter van 4.5 mm zorgt voor een bevestigingsopening voor de schroef zonder de sluitring te beschadigen. De stalen sluitring is gecoat met PTFE om een maximale glijbeweging te bieden.
Vierkante buisverbinders worden gebruikt om een verbinding te maken tussen meerdere buizen. De buisverbinders worden in de buizen geduwd en er is geen verdere bevestiging nodig. Er zijn verschillende richtingen en meerdere vierkante buisverbindingen beschikbaar. Ideale oplossing voor het maken van een buizenframe of een buizennetwerk.
Vierkante buis met schroefdraad wordt gebruikt als bescherming tegen scherpe buisranden en voor een mooie afwerking. Het push-in buisinsteekstuk is voorzien van schroefdraad om voeten of zwenkwielen af te stellen. Hiermee hoeft niet te worden geboord, wat tijd en moeite bespaart. Geschikt om in hoogte verstelbare voeten, zwenkwielen, glijvoeten of andere externe componenten te bevestigen.
Vierkante metalen inzetstukken met schroefdraad zijn verkrijgbaar in verschillende opties: metalen inzetstukken met schroefdraad, standaard, vierkant, metaal, vierkante heavy-duty inzetstukken en horizontale inzetstukken voor vierkante buizen.
Vierkante insteekstukken en glijvoeten zijn een type afwerkingsproduct voor vierkante buisproducten. Ze zijn bedoeld voor goed passende aansluiting op diverse buisproducten en kunnen schade aan vloeren of andere oppervlakken helpen voorkomen en de buis tegen externe elementen beschermen. Veel gebruikt in uiteenlopende toepassingen, zoals meubels, winkelarmaturen en industriële apparatuur.
Verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en verchroomde vierkante inzetstukken.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan