Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(52 productgroepen)
Plaatmetaal pluggen, ook wel plaatafdekkappen genoemd, worden gebruikt om gaten te dichten of te stoppen tijdens transport of op afgewerkte producten voor een nette afwerking. De nylon (PA 66) plug beschermt het tussenstuk tegen gefabriceerde gaten, geassocieerd met gevaarlijke scherven. De stop kan ook worden gebruikt om inwendig draad te beschermen tijdens transport. Beschikbaar in drie verschillende kleuren. Ofwel voor kleuridentificatie of om de esthetiek van het eindproduct te evenaren. Plaatafdekkappen kunnen eenvoudig in een toepassing worden bevestigd en zijn ook weer eenvoudig te verwijderen.
Afdichtpluggen worden gebruikt in de plaatmetaal-industrie als bescherming tegen scherpe randen en zijn ideaal voor het afsluiten van gaten in panelen. Ze zorgen voor een nette afwerking en een snelle oplossing. Beschikbaar voor verschillende gatdiameters en plaatdiktes.
Push-on kantelglijvoeten zijn zwenkbare glijvoeten met veerbevestiging voor gebruik op meubilair en andere producten en bieden mobiliteit en stabiliteit. Insteek- en glijvoeten bestaan uit één stuk om het aanbrengen te vergemakkelijken. De glijvoeten zijn ontworpen met een buiseindkap voor een nette afwerking en hebben een kantelend kogelgewricht. Het assortiment biedt een keuze uit verschillende voeten voor uiteenlopende toepassingen.
Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten zijn bij uitstek geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen en pijpen. Geplaatst in een buisuiteinde, bieden ze een schoon en opgeruimd uiterlijk aan de voltooide toepassing.
Het geribbeld ontwerp zorgt voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.
Ons uitgebreide assortiment is verkrijgbaar in verschillende maten en kleuropties.
Ons assortiment insteekdoppen met schroefdraad en glijvoeten bestaat uit verschillende opties. Insteekdoppen worden in de holte aan het einde van pijpen en buizen geplaatst voor een nette, schone afwerking. Insteekdoppen bieden ook oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.
Deze insteekdoppen kunnen worden gebruikt voor verschillende standaard- of heavy-duty toepassingen, en zijn ideaal voor gebruik met verstelbare voeten, kantelglijvoeten en zwenkwielen.
Ze zijn verkrijgbaar als volledig metalen insteekdoppen, of kunststof insteekdoppen met een metalen moer. De metalen draad zorgt voor een stevige pasvorm en een eenvoudige herhaalbare aanpassing van de insteekdop. Kunststof insteekdoppen bestaan of uit één stuk of uit een tweedelig gietstuk. De tweedelige stukken passen netjes in elkaar zodat ze in buizen passen.
Ronde lastdragende glijvoeten worden gebruikt als beschermplug of als glijvoet. De klep is getrapt zodat het product gemakkelijk kan worden aangebracht en stevig vastzit.
Ideaal voor de bescherming en afwerking van buiseinden in toepassingen voor gemiddeld of zwaar gebruik. Deze glijvoeten bieden een soepele, duurzame voet voor meubels, apparaten en dergelijke.
Ze beschermen vloeren tegen krassen, schuren en andere schade die wordt veroorzaakt door zware of scherpe voorwerpen.
Ronde insteekdoppen zijn geschikt voor de bescherming en de afwerking van het eindgedeelte van een buis. Insteekdoppen met drukbevestiging zijn geribd voor maximale grip of hebben een gladde schacht voor een soepele applicatie. Er is een keuze aan materialen en kleuren beschikbaar om aan de toepassingsvereisten te voldoen.
Ronde insteekdoppen worden gebruikt voor het afwerken van buisuiteinden en bieden een aantrekkelijk en net uiterlijk. Ze kunnen ook worden gebruikt als buisvoetjes om krassen en beschadigingen te voorkomen wanneer het product in contact komt met een oppervlak.
Dit assortiment is geschikt voor metrische schroefdraad en biedt snelle en eenvoudige montage. De insteekdop is voorzien van een geribbelde schacht voor extra grip.
Ronde insteekstukken en glijvoeten van onedel staal zijn ideaal voor gebruik met verstelbare voeten, kantelende glijvoeten, zwenkwielen of op vloerbedekking. Ze kunnen middels drukbevestiging worden aangebracht en zijn verkrijgbaar in vaste of scharnierende varianten. Voorzien van een metalen schroefdraad voor een soepele en herbruikbare afstelling en met een draaiende schuif met verend inzetstuk voor montage in één stuk.
Ronde inzetstukken met schroefdraad zijn verkrijgbaar als quick-fit inzetstukken voor buisuiteinden en verbindingspijpen. Met schroefdraad voor stevige schroefbevestiging. Deze inzetstukken met schroefdraad bieden een stabiel en stevig bevestigingspunt voor een keur aan meubel- en apparatuurcomponenten.
Ze worden vaak gebruikt in de productie- en verpakkingsindustrie en de bouwsector.
Ronde insteekdoppen zijn er in een verscheidenheid van verschillende soorten. Insteekdoppen met metalen schroefdraad zijn ideaal voor zware toepassingen en zijn gemaakt van een gegoten aluminiumlegering. Insteekdoppen met metalen schroefdraad zijn er in een andere optie als u een inzetstuk voor zwaar gebruik zoekt. Ze zijn ideaal te combineren met stelvoeten, kantelvoeten en zwenkwielen. M8 of M10 schroefdraad met een moer van zacht staal zorgt voor een stevige bevestiging. De metalen draad zorgt voor een soepele herhaalbare aanpassing en de tweedelige gietvormen passen netjes samen in de buis.
Tapse ronde omdoppen zijn een soort beschermkap die bescherming bieden aan buizen, stangen en soms schroefdraad, maar ook aan het uiteinde van meubelpoten, stoelpoten en laddertreden. Ze zijn antislip en voorkomen krassen op vloeren. Ontworpen om perfect te passen, voor een goede en stevige pasvorm.
De omdoppen bieden bescherming aan de schacht of buis zodat deze niet splijt wanneer hij in aanraking komt met harde oppervlakken en bieden bescherming en grip voor de vloer.
Ze zijn eenvoudig te installeren door ze gewoon op het uiteinde van de toepassingen te duwen. Ze zijn ook duurzaam en gaan lang mee, waarbij ze uw toepassingen beschermen. Ze worden gebruikt in meubelbouw, detailhandel en commerciële toepassingen.
Materiaal: PVC, nylon Kleur: wit, zwart, naturel
Standaard ronde omdoppen zijn een soort beschermkap die bescherming bieden aan buizen, stangen en soms schroefdraad, maar ook aan het uiteinde van meubelpoten, stoelpoten en laddertreden. Ze zijn antislip en voorkomen krassen op vloeren. Ontworpen om perfect te passen, voor een goede en stevige pasvorm.
De omdoppen bieden bescherming aan de schacht of buis zodat deze niet splijt wanneer hij in aanraking komt met harde oppervlakken en bieden bescherming en grip voor de vloer.
Ze zijn eenvoudig te installeren door ze gewoon op het uiteinde van de toepassingen te duwen. Ze zijn ook duurzaam en gaan lang mee, waarbij ze uw toepassingen beschermen. Ze worden gebruikt in meubelbouw, detailhandel en commerciële toepassingen.
Rubberen antislip-pads zijn ideaal om de stelvoeten van machines of transportbanden te bedekken. Deze pads hebben een hoge belastbaarheid en bieden extra wrijving om verplaatsen en wegglijden te voorkomen.
Schuine vierkante insteekdoppen zijn een eenvoudig te bevestigen duurzaam onderdeel. Ze zijn bij uitstek geschikt voor buizen of oneffen oppervlakken en voor buizen die onder een hoek op een oppervlak staan
Slottex-pluggen zijn inschroefbare beschermpluggen die geplaatst en verwijderd kunnen worden met een schroevendraaier, een steeksleutel of een dopsleutel. Ze kunnen handmatig of met elektrisch gereedschap aangedraaid worden. Het assortiment bestrijkt een groot aantal afmetingen dat geschikt is voor Metrische schroefdraden, BSP- en UNF-schroefdraden.
Stergrepen en -knoppen met Buitendraad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.
Stergrepen en -knoppen met vrouwelijke draad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.
Teflon glijvoeten worden bevestigd met behulp van een schroef om het montageoppervlak stevig vast te houden. Een gat met een diameter van 4.5 mm zorgt voor een bevestigingsopening voor de schroef zonder de sluitring te beschadigen. De stalen sluitring is gecoat met PTFE om een maximale glijbeweging te bieden.
Boogvormige handgrepen zijn lichtgewicht en zorgen voor een strakke afwerking. Dit assortiment handgrepen omvat veel verschillende maten en stijlen voor een breed scala aan toepassingen, zoals elektrotechniek, machinebouw, kastenbouw en andere. Daarnaast zijn ze geschikt voor een groot aantal sectoren, zoals horeca, gezondheidszorg, transport, productie en nog veel meer.
Het assortiment omvat ergonomische opties en opties die meer gericht zijn op zware toepassingen, zoals machinetoepassingen. De vele stijlen en vormen van deze trekgrepen profiteren van een schat aan eigenschappen, zoals impactweerstand, stabiliteit, weers- en UV-bestendigheid - dit betekent dat het assortiment zeer flexibel en veelzijdig is, niet alleen hoe het wordt gebruikt, maar ook waar.
Ventilatie pluggen bieden ventilatietoegang voor koelventilatoren, bewegende delen en warmte afgevende componenten
Vierkante buisverbinders worden gebruikt om een verbinding te maken tussen meerdere buizen. De buisverbinders worden in de buizen geduwd en er is geen verdere bevestiging nodig. Er zijn verschillende richtingen en meerdere vierkante buisverbindingen beschikbaar. Ideale oplossing voor het maken van een buizenframe of een buizennetwerk.
Vierkante buis met schroefdraad wordt gebruikt als bescherming tegen scherpe buisranden en voor een mooie afwerking. Het push-in buisinsteekstuk is voorzien van schroefdraad om voeten of zwenkwielen af te stellen. Hiermee hoeft niet te worden geboord, wat tijd en moeite bespaart. Geschikt om in hoogte verstelbare voeten, zwenkwielen, glijvoeten of andere externe componenten te bevestigen.
Vierkante metalen inzetstukken met schroefdraad zijn verkrijgbaar in verschillende opties: metalen inzetstukken met schroefdraad, standaard, vierkant, metaal, vierkante heavy-duty inzetstukken en horizontale inzetstukken voor vierkante buizen.
Vierkante insteekstukken en glijvoeten zijn een type afwerkingsproduct voor vierkante buisproducten. Ze zijn bedoeld voor goed passende aansluiting op diverse buisproducten en kunnen schade aan vloeren of andere oppervlakken helpen voorkomen en de buis tegen externe elementen beschermen. Veel gebruikt in uiteenlopende toepassingen, zoals meubels, winkelarmaturen en industriële apparatuur.
Verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en verchroomde vierkante inzetstukken.
Vrouwelijke tapse vleugelknoppen zijn bedoeld om goede houvast te geven bij elke draai, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen die veelvuldig aan- en losdraaien vereisen. Deze tapse kunststof knoppen met stalen inzetstukken zijn duurzaam en bieden goede houvast.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan