Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Serie: SR1992
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Spoed/TPI | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,9657 - € 1,4493 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.3 mm
|
Transparant
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 2,9597 - € 6,0414 | 10 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 4,8971 - € 6,9262 | 100 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 1,1213 - € 1,6781 | 308 Op voorraad |
M8
|
1.3 mm
|
Transparant
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 2,9597 - € 6,0414 | 80 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 31,0312 - € 40,3675 | 83 Op voorraad |
M10
|
1.5 mm
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 8,101 - € 9,1994 | 54 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 15,5156 - € 20,1992 | 194 Op voorraad |
M8
|
1.3 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 27,0189 - € 35,135 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.5 mm
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 13,7915 - € 15,668 | 90 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 12,0677 - € 15,714 | 900 Op voorraad |
M8
|
1.3 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 5,9346 - € 7,3687 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 5,7363 - € 5,8431 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 4,6988 - € 4,8056 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.8 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2059 - € 0,2059 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.5 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,4866 - € 0,4866 | 129 Op voorraad |
M12
|
1.75 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0599 - € 0,0666 | 1000 Op voorraad |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0501 - € 0,0501 | 1300 Op voorraad |
M3
|
0.5 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0659 - € 0,0733 | 1586 Op voorraad |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,0617 - € 0,0687 | 768 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan