Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Serie: SR1992
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Spoed/TPI | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1444 - € 0,1601 | 499 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,1286 - € 0,1428 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,2196 - € 0,244 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,1269 - € 0,1409 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0707 - € 0,0787 | 13 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0791 - € 0,088 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,1051 - € 0,1168 | 39594 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,1678 - € 0,1876 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 5,5379 - € 5,66 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.8 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 4,8971 - € 6,9262 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.0 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 8,101 - € 9,1994 | 10 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,104 - € 0,104 | 215 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 26,36 - € 34,2776 | 15 Op voorraad |
M10
|
1.5 mm
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 31,0312 - € 40,3983 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.5 mm
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0392 - € 0,0392 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0974 - € 0,0974 | 15990 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 31,0312 - € 40,3675 | 83 Op voorraad |
M10
|
1.5 mm
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,034 - € 0,034 | 770 Op voorraad |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0358 - € 0,0358 | 500 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 33,9147 - € 44,1053 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.5 mm
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan