Menu Search

Zeskantkopschroeven M10 35.0 mm PEEK Lichtbruin

Essentra artikelnummer:

10220429

Oud artikelnummer:

182103570409

83 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 40,3675
10 - 49 € 35,2419
50 + € 31,0312
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 40,37

1 x € 40,3675

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 17.0 mm
Kophoogte 7.0 mm
Draadlengte 35.0 mm
Draadmaat M10
Kleur Lichtbruin
Materiaal PEEK
Koptype Zeskantkop
Schroeftype Schroef met gedeeltelijke schroefdraad
Specificaties UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op