Menu Search

Zeskantkopschroeven M5 12.0 mm PEEK Kastanjebruin

Essentra artikelnummer:

10359808

Oud artikelnummer:

190100970409

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 5,66
50 + € 5,5379
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 56,60

10 x € 5,66

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 8.5 mm
Kophoogte 3.5 mm
Draadlengte 12.0 mm
Draadmaat M5
Kleur Kastanjebruin
Materiaal PEEK
Koptype Gekartelde kop met sluitring
Schroeftype Schroef met gedeeltelijke schroefdraad
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op