Menu Search

Zeskantkopschroeven M8 60.0 mm PP Naturel

Essentra artikelnummer:

10040850

Oud artikelnummer:

0020750300VR

4 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,4622
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 46,22

100 x € 0,4622

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 13.0 mm
Kophoogte 5.3 mm
Draadlengte 60.0 mm
Draadmaat M8
Kleur Naturel
Materiaal PP
Koptype Zeskantkop
Schroeftype Schroef met volledige schroefdraad
Specificaties DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op