Deze printplaatafstandhouders zijn bedoeld voor handmatige montage en vereisen geen gereedschap. Ze zijn eenvoudig te monteren door hun inschroefontwerp. Deze zeskant messing afstandhouders zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad zijn sneller te installeren en hebben geen sluitring nodig
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Draadlengte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2671 - € 0,3131 | 500 Op voorraad |
Staal
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2631 - € 0,3084 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,2675 - € 0,3128 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,3626 - € 0,4255 | 900 Op voorraad |
Messing
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,614 - € 0,7217 | Vraag de levertijd aan hier |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,4339 - € 0,5062 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,2862 - € 0,3356 | 800 Op voorraad |
Staal
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,2922 - € 0,3431 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,307 - € 0,3596 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,4009 - € 0,472 | 496 Op voorraad |
Staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,4132 - € 0,4855 | 800 Op voorraad |
Staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,2847 - € 0,3341 | 90 Op voorraad |
Staal
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,2675 - € 0,3128 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,2719 - € 0,3186 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,38 - € 0,4444 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,4266 - € 0,5022 | Vraag de levertijd aan hier |
Messing
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,4014 - € 0,4708 | Vraag de levertijd aan hier |
Messing
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,5033 - € 0,5918 | Vraag de levertijd aan hier |
Messing
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,4944 - € 0,58 | Vraag de levertijd aan hier |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2862 - € 0,3356 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan