1259886
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 999 | € 0,3201 |
1000 + | € 0,2729 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finish | Zinc Plated |
---|---|
Full Material | Steel |
Spacer Shape | Hexagonal |
Thread Type | Self-Tapping;Metric |
Compatible Thread Sizes (All) | M2.5 |
Distance Across Flats | 5.0 mm |
Distance Across Flats | 0.197 in |
Internal Thread Length | 7.0 mm |
Internal Thread Length | 0.276 in |
Spacer Length | 20.0 mm |
Spacer Length | 0.787 in |
Thread Length | 5.0 mm |
Thread Length | 0.197 in |
Commodity Code | 7415330000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan