Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 6.0 mm M3 20.0 mm

Deze zelftappende mannelijk naar vrouwelijke afstandhouder maakt installatie eenvoudig door recht in panelen te schroeven zonder moeren of ringen.
Essentra artikelnummer:

10637364

Oud artikelnummer:

1259901

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,3596
1000 + € 0,307
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 35,96

100 x € 0,3596

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Verzinkt
Massief materiaal Staal
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadtype Zelftappend
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M3
Sleutelwijdte 6.0 mm
Lengte interne schroefdraad 7.0 mm
Lengte afstandhouder 20.0 mm
Draadlengte 7.0 mm
Goederencode 7415330000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op