Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 5.5 mm M3 15.0 mm

Deze zelftappende mannelijk naar vrouwelijke afstandhouder maakt installatie eenvoudig door recht in panelen te schroeven zonder moeren of ringen.
Essentra artikelnummer:

10337578

Fabrikant artikelnummer:

1259895

800 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,3356
1000 + € 0,2862
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 33,56

100 x € 0,3356

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Verzinkt
Massief materiaal Staal
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadtype Zelftappend
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M3
Sleutelwijdte 5.5 mm
Lengte interne schroefdraad 7.0 mm
Lengte afstandhouder 15.0 mm
Draadlengte 6.0 mm
Goederencode 7415330000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op