Deze printplaatafstandhouders zijn bedoeld voor handmatige montage en vereisen geen gereedschap. Ze zijn eenvoudig te monteren door hun inschroefontwerp. Deze zeskant messing afstandhouders zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad zijn sneller te installeren en hebben geen sluitring nodig
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Draadlengte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,3976 - € 2,3773 | 100 Op voorraad |
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 3,2274 - € 4,87 | 100 Op voorraad |
RVS
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,4135 - € 0,6714 | Vraag de levertijd aan hier |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 1,2693 - € 2,7808 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,7866 - € 3,3859 | 75 Op voorraad |
Staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 0,9364 - € 1,6473 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 1,0864 - € 2,752 | 4303 Op voorraad |
Staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,2031 - € 2,6367 | 1075 Op voorraad |
Staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 2,7808 - € 4,7692 | Vraag de levertijd aan hier |
RVS
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 1,5416 - € 3,3715 | 3350 Op voorraad |
Staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 4,378 - € 6,7525 | 90 Op voorraad |
Staal
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 4,3335 - € 6,6931 | 620 Op voorraad |
Staal
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 1,9739 - € 3,775 | 4003 Op voorraad |
Staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 0,8652 - € 1,3178 | 1098 Op voorraad |
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,7939 - € 1,211 | 22180 Op voorraad |
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 1,4128 - € 1,4128 | 50 Op voorraad |
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,8025 - € 1,5705 | 497 Op voorraad |
Staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,7751 - € 1,1022 | Vraag de levertijd aan hier |
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,9927 - € 1,7578 | 9 Op voorraad |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,8947 - € 1,5705 | 295 Op voorraad |
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan