Deze printplaatafstandhouders zijn bedoeld voor handmatige montage en vereisen geen gereedschap. Ze zijn eenvoudig te monteren door hun inschroefontwerp. Deze zeskant messing afstandhouders zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad zijn sneller te installeren en hebben geen sluitring nodig
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Draadlengte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,7016 - € 1,3731 | 38152 Op voorraad |
Staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,3324 - € 0,3407 | 3000 Op voorraad |
PA
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,2151 - € 0,3932 | 1300 Op voorraad |
Staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,4135 - € 0,6714 | Vraag de levertijd aan hier |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,319 - € 0,5194 | 3494 Op voorraad |
Messing
|
0.138 in
3.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,2448 - € 0,4467 | Vraag de levertijd aan hier |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,3324 - € 0,3407 | Vraag de levertijd aan hier |
PA
|
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,3243 - € 0,3324 | Vraag de levertijd aan hier |
PA
|
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,8103 - € 1,2347 | Vraag de levertijd aan hier |
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,8778 - € 1,2688 | 3200 Op voorraad |
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,8325 - € 1,2688 | 7700 Op voorraad |
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,8043 - € 1,2258 | Vraag de levertijd aan hier |
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,552 - € 1,2154 | Vraag de levertijd aan hier |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,8778 - € 1,2688 | 11400 Op voorraad |
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,3621 - € 0,5876 | 90 Op voorraad |
Staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,4013 - € 0,8428 | 5198 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,7578 - € 1,1642 | 4444 Op voorraad |
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,3621 - € 0,5876 | 782 Op voorraad |
Staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,2151 - € 0,3932 | 290 Op voorraad |
Staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,2968 - € 0,5431 | 8510 Op voorraad |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan