Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 10.0 mm M6 40.0 mm

Essentra artikelnummer:

10227893

Oud artikelnummer:

304640341152

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 2,7808
250 - 999 € 1,484
1000 + € 1,2693
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 69,52

25 x € 2,7808

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Verzinkt
Massief materiaal Staal
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadtype Metric
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M6
Sleutelwijdte 10.0 mm
Lengte interne schroefdraad 13.0 mm
Lengte afstandhouder 40.0 mm
Draadlengte 12.0 mm
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op