Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 13.0 mm M8 20.0 mm

Essentra artikelnummer:

10228036

Oud artikelnummer:

304820041152

90 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 6,7525
50 + € 4,378
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 67,53

10 x € 6,7525

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Verzinkt
Massief materiaal Staal
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadtype Metric
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M8
Sleutelwijdte 13.0 mm
Lengte interne schroefdraad 12.0 mm
Lengte afstandhouder 20.0 mm
Draadlengte 14.0 mm
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op