Deze printplaatafstandhouders zijn bedoeld voor handmatige montage en vereisen geen gereedschap. Ze zijn eenvoudig te monteren door hun inschroefontwerp. Deze zeskant messing afstandhouders zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad zijn sneller te installeren en hebben geen sluitring nodig
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Draadlengte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5947 - € 1,249 | 36180 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,5081 - € 0,5081 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,7612 - € 3,6986 | 3870 Op voorraad |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,4013 - € 0,8428 | 5998 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,7853 - € 0,7853 | 6258 Op voorraad |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,7305 - € 1,534 | 10970 Op voorraad |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,9762 - € 4,1502 | 2615 Op voorraad |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,654 - € 1,3733 | 11070 Op voorraad |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,5558 - € 1,1672 | 18510 Op voorraad |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,6746 - € 3,5168 | 5850 Op voorraad |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,37 - € 1,37 | 8056 Op voorraad |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 0,4677 - € 0,9822 | 25900 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,4303 - € 0,4303 | 500 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 3,518 - € 3,518 | Vraag de levertijd aan hier |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,5876 - € 1,2339 | 33100 Op voorraad |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,9769 - € 2,0515 | 17070 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,5197 - € 1,0914 | 31670 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,5789 - € 0,5789 | 14900 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,5774 - € 0,5774 | 125795 Op voorraad |
Messing
|
0.472 in
12.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,7102 - € 0,7102 | 1028 Op voorraad |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan