Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder M4 20.0 mm Messing

Essentra artikelnummer:

20124878

Oud artikelnummer:

304420040050

4870 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 2,0515
100 + € 0,9769
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 20,52

10 x € 2,0515

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Vernikkeld
Massief materiaal Messing
Afstandhoudervorm Zeskant
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M4
Sleutelwijdte 7.0 mm
Lengte interne schroefdraad 8.0 mm
Lengte afstandhouder 20.0 mm
Draadlengte 8.0 mm
Goederencode 7415390000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op