Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder M3 15.0 mm Messing

Essentra artikelnummer:

20125349

Fabrikant artikelnummer:

314315041250

17180 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 1,249
100 + € 0,5947
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 12,49

10 x € 1,249

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Messing
Massief materiaal Messing
Afstandhoudervorm Zeskant
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M3
Sleutelwijdte 5.0 mm
Lengte interne schroefdraad 8.0 mm
Lengte afstandhouder 15.0 mm
Draadlengte 8.0 mm
Goederencode 7415390000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op