Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder M4 35.0 mm Messing

Essentra artikelnummer:

20124892

Oud artikelnummer:

304435040050

3420 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 3,6986
50 + € 1,7612
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 18,49

5 x € 3,6986

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Vernikkeld
Massief materiaal Messing
Afstandhoudervorm Zeskant
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M4
Sleutelwijdte 7.0 mm
Lengte interne schroefdraad 10.0 mm
Lengte afstandhouder 35.0 mm
Draadlengte 10.0 mm
Goederencode 7415390000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op