Deze printplaatafstandhouders zijn bedoeld voor handmatige montage en vereisen geen gereedschap. Ze zijn eenvoudig te monteren door hun inschroefontwerp. Deze zeskant messing afstandhouders zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad zijn sneller te installeren en hebben geen sluitring nodig
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Draadlengte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3768 - € 0,3768 | 7757 Op voorraad |
Staal
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 1,0063 - € 1,1069 | 700 Op voorraad |
Staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,5298 - € 0,5298 | 159 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 1,9762 - € 4,1502 | 1515 Op voorraad |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,5312 - € 1,1155 | 3340 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,5197 - € 1,0914 | 69230 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 3,518 - € 3,518 | Vraag de levertijd aan hier |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,5774 - € 0,5774 | 123795 Op voorraad |
Messing
|
0.472 in
12.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,5789 - € 0,5789 | 12300 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,9769 - € 2,0515 | 2970 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,6746 - € 3,5168 | 8600 Op voorraad |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,8691 - € 1,825 | Vraag de levertijd aan hier |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 1,37 - € 1,37 | 7556 Op voorraad |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 1,8911 - € 1,8911 | Vraag de levertijd aan hier |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 1,26 - € 1,26 | 15065 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 1,3008 - € 2,7316 | 16820 Op voorraad |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,5558 - € 1,1672 | 18310 Op voorraad |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,654 - € 1,3733 | 10570 Op voorraad |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,7853 - € 0,7853 | 1858 Op voorraad |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,4303 - € 0,4303 | 500 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan