Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder M5 10.0 mm Messing

Essentra artikelnummer:

20124939

Oud artikelnummer:

304510040050

15165 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 + € 1,26
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 63,00

50 x € 1,26

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Vernikkeld
Massief materiaal Messing
Afstandhoudervorm Zeskant
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M5
Sleutelwijdte 8.0 mm
Lengte interne schroefdraad 6.0 mm
Lengte afstandhouder 10.0 mm
Draadlengte 8.0 mm
Goederencode 7415390000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op