Zelftappende cilinderkopschroeven kunnen worden geïnstalleerd met een kruiskopschroevendraaier en zijn ideaal voor het verbinden van dunne plaatpanelen. Gemaakt van 45% glasvezelversterkt polyftalamide, met een zwarte afwerking.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Materiaal | Draadlengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1282 - € 0,233 | Vraag de levertijd aan hier |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,7761 - € 1,9738 | 450 Op voorraad |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,233 - € 0,4259 | 771 Op voorraad |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
€ 0,5016 - € 0,7924 | Vraag de levertijd aan hier |
6.3 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,1363 - € 0,2478 | 23400 Op voorraad |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,288 - € 0,467 | Vraag de levertijd aan hier |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
€ 0,2864 - € 0,4659 | Vraag de levertijd aan hier |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 0,3636 - € 0,5921 | 5064 Op voorraad |
4.8 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 0,1825 - € 0,3339 | 1578 Op voorraad |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1068 - € 0,1949 | Vraag de levertijd aan hier |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 0,4674 - € 0,7583 | Vraag de levertijd aan hier |
5.5 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,2048 - € 0,3725 | 3088 Op voorraad |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,2166 - € 0,3947 | Vraag de levertijd aan hier |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,4838 - € 0,788 | Vraag de levertijd aan hier |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,4897 - € 0,7702 | 800 Op voorraad |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,2686 - € 0,4363 | Vraag de levertijd aan hier |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,1528 - € 0,1602 | 986 Op voorraad |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
€ 0,1371 - € 0,1528 | Vraag de levertijd aan hier |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1766 - € 0,1869 | 22277 Op voorraad |
4.8 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,6262 - € 0,6262 | 22000 Op voorraad |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan