Zelftappende cilinderkopschroeven kunnen worden geïnstalleerd met een kruiskopschroevendraaier en zijn ideaal voor het verbinden van dunne plaatpanelen. Gemaakt van 45% glasvezelversterkt polyftalamide, met een zwarte afwerking.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Materiaal | Draadlengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4973 - € 0,81 | Vraag de levertijd aan hier |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,5034 - € 0,7917 | 700 Op voorraad |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,2227 - € 0,4058 | Vraag de levertijd aan hier |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,2105 - € 0,3829 | Vraag de levertijd aan hier |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,4805 - € 0,7795 | Vraag de levertijd aan hier |
5.5 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,1119 - € 0,2044 | Vraag de levertijd aan hier |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,2761 - € 0,4485 | Vraag de levertijd aan hier |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1876 - € 0,3432 | 1178 Op voorraad |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,2944 - € 0,479 | Vraag de levertijd aan hier |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,3737 - € 0,6087 | 2464 Op voorraad |
4.8 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,1983 - € 0,209 | 2718 Op voorraad |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,1678 - € 0,1769 | 372 Op voorraad |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,3814 - € 0,3814 | 169 Op voorraad |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,08 - € 0,0889 | 8000 Op voorraad |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,1571 - € 0,1647 | 986 Op voorraad |
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 0,1409 - € 0,1571 | Vraag de levertijd aan hier |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1132 - € 0,1258 | 120 Op voorraad |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1617 - € 0,1693 | 2974 Op voorraad |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,2868 - € 0,3036 | 248080 Op voorraad |
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,1678 - € 0,1769 | 3877 Op voorraad |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan