Menu Search

Plaatschroef Gekruiste aandrijving 6.3 mm 19.0 mm PPA Zwart

This self-tapping pan head screw is designed to generate threads as it is pushed into the material, eliminating the need for pre-drilling holes. It has a high level of strength, fatigue resistance, and stiffness. The pan head is ideal for a smooth, unobtrusive appearance. Black and made from PPA.
Essentra artikelnummer:

10376775

Oud artikelnummer:

433008011499

800 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,7702
500 - 999 € 0,5832
1000 + € 0,4897
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 77,02

100 x € 0,7702

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadlengte 19.0 mm
Draadmaat 6.3 mm
Kleur Zwart
Kopdiameter 12.0 mm
Kophoogte 4.6 mm
Schroeftype Zelftappende schroef
Koptype Ultra lage kop
Goederencode 3926909790
Massief materiaal 45% glasgevuld polyftalamide

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op