Menu Search

Zelftappende printplaatsteunen (PCB)

Op voorraad

Deze afstandhouders hebben een unieke draadsnijdende onderkant. Het draadgat waar ze in passen, werkt als matrijs en snijdt de draad tijdens het inschroeven. Ze kunnen worden gebruikt in een #8 of M4 draadgat. Ze kunnen eenvoudig met de hand worden gemonteerd met minimale kracht. De bovenste bevestiging is een vergrendelende bajonetneus.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
12 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Gatdiameter A Plaatdikte A-bereik Draadlengte Compatibele schroefdraadmaten (alle) Lengte afstandhouder Bestellen
€ 0,2268 - € 0,2368 1000 Op voorraad
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
22.2 mm
€ 0,1069 - € 0,1415 Vraag de levertijd aan hier
3.2 mm
4.6 mm
3.2 mm
€ 0,1087 - € 0,18 Vraag de levertijd aan hier
3.2 mm
4.6 mm
9.5 mm
€ 0,1791 - € 0,199 595 Op voorraad
3.2 mm
4.6 mm
12.7 mm
€ 0,1081 - € 0,1784 1173 Op voorraad
3.2 mm
4.6 mm
6.4 mm
€ 0,1101 - € 0,1815 1998 Op voorraad
3.2 mm
4.6 mm
14.3 mm
€ 0,1084 - € 0,1784 2814 Op voorraad
3.2 mm
4.6 mm
7.9 mm
€ 0,1754 - € 0,1948 2000 Op voorraad
3.2 mm
4.6 mm
11.1 mm
€ 0,1074 - € 0,1769 Vraag de levertijd aan hier
3.2 mm
4.6 mm
4.8 mm
€ 0,2402 - € 0,2518 Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
28.6 mm
€ 0,1985 - € 0,2068 1998 Op voorraad
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
9.5 mm
€ 0,2051 - € 0,2135 24036 Op voorraad
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
12.7 mm
Schroefsteun met slot 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10170304

Prijsbereik
€ 0,2368 - € 0,2268

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Mannelijke schroefdraadbevestiging
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    #8,M4
  • Sleutelwijdte
    7.9 mm
Schroefsteun met slot 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10161159

Prijsbereik
€ 0,1415 - € 0,1069

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Niet-vergrendelende bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Mannelijke schroefdraadbevestiging
  • Sleutelwijdte
    4.7 mm
  • Gatdiameter A
    3.2 mm
Schroefsteun met slot 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10161197

Prijsbereik
€ 0,18 - € 0,1087

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Niet-vergrendelende bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Mannelijke schroefdraadbevestiging
  • Sleutelwijdte
    4.7 mm
  • Gatdiameter A
    3.2 mm
Schroefsteun met slot 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10161210

Prijsbereik
€ 0,199 - € 0,1791

Voorraadniveaus
595 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Niet-vergrendelende bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Mannelijke schroefdraadbevestiging
  • Sleutelwijdte
    4.7 mm
  • Gatdiameter A
    3.2 mm
Schroefsteun met slot 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10161173

Prijsbereik
€ 0,1784 - € 0,1081

Voorraadniveaus
1173 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Niet-vergrendelende bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Mannelijke schroefdraadbevestiging
  • Sleutelwijdte
    4.7 mm
  • Gatdiameter A
    3.2 mm
Schroefsteun met slot 14.3 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10161227

Prijsbereik
€ 0,1815 - € 0,1101

Voorraadniveaus
1998 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Niet-vergrendelende bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Mannelijke schroefdraadbevestiging
  • Sleutelwijdte
    4.7 mm
  • Gatdiameter A
    3.2 mm
Schroefsteun met slot 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10161180

Prijsbereik
€ 0,1784 - € 0,1084

Voorraadniveaus
2814 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Niet-vergrendelende bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Mannelijke schroefdraadbevestiging
  • Sleutelwijdte
    4.7 mm
  • Gatdiameter A
    3.2 mm
Schroefsteun met slot 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10161203

Prijsbereik
€ 0,1948 - € 0,1754

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Niet-vergrendelende bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Mannelijke schroefdraadbevestiging
  • Sleutelwijdte
    4.7 mm
  • Gatdiameter A
    3.2 mm
Schroefsteun met slot 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10161166

Prijsbereik
€ 0,1769 - € 0,1074

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Niet-vergrendelende bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Mannelijke schroefdraadbevestiging
  • Sleutelwijdte
    4.7 mm
  • Gatdiameter A
    3.2 mm
Schroefsteun met slot 28.6 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10170311

Prijsbereik
€ 0,2518 - € 0,2402

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Mannelijke schroefdraadbevestiging
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    #8,M4
  • Sleutelwijdte
    7.9 mm
Schroefsteun met slot 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10170328

Prijsbereik
€ 0,2068 - € 0,1985

Voorraadniveaus
1998 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Mannelijke schroefdraadbevestiging
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    #8,M4
  • Sleutelwijdte
    7.9 mm
Schroefsteun met slot 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10170335

Prijsbereik
€ 0,2135 - € 0,2051

Voorraadniveaus
24036 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Mannelijke schroefdraadbevestiging
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    #8,M4
  • Sleutelwijdte
    7.9 mm