Menu Search

Schroefsteun met slot 14.3 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

Deze afstandhouder heeft een unieke draadsnijdende onderkant. Het draadgat werkt als matrijs en tapt de draad tijdens het inschroeven. Ze kunnen worden gebruikt in een #4 of M3 draadgat.
Essentra artikelnummer:

10161227

Oud artikelnummer:

MSPMST-9-01

1998 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1766
5000 - 9999 € 0,1389
10000 - 24999 € 0,1215
25000 + € 0,1071
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 176,60

1000 x € 0,1766

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Niet-vergrendelende bevestiging
Bevestigingstype gat B Mannelijke schroefdraadbevestiging
Sleutelwijdte 4.7 mm
Gatdiameter A 3.2 mm
Lengte afstandhouder 14.3 mm
Draadlengte 4.6 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op