10170311
SCBSST-18-01
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,2518 |
| 5000 - 9999 | € 0,2468 |
| 10000 + | € 0,2402 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingstype gat A | Snap Lock |
| Bevestigingstype gat B | Mannelijke schroefdraadbevestiging |
| Compatibele schroefdraadmaten (alle) | #8,M4 |
| Sleutelwijdte | 0.311 in |
| Sleutelwijdte | 7.9 mm |
| Gatdiameter A | 4.0 mm |
| Gatdiameter A | 0.157 in |
| Lengte afstandhouder | 28.6 mm |
| Lengte afstandhouder | 1.126 in |
| Draadlengte | 6.4 mm |
| Draadlengte | 0.252 in |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Vergrendelkophoogte A | 10.2 mm |
| Vergrendelkophoogte A | 0.402 in |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan