Menu Search

Schroefsteun met slot 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

This spacer has a unique self-threading bottom fixing. The threaded hole acts as a die and threads the bottom end when screwed in. They can be used in either a #8 or M4 threaded hole.
Essentra artikelnummer:

10170304

Oud artikelnummer:

SCBSST-14-01

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2368
5000 - 9999 € 0,2318
10000 + € 0,2268
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 236,80

1000 x € 0,2368

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap Lock
Bevestigingstype gat B Mannelijke schroefdraadbevestiging
Compatibele schroefdraadmaten (alle) #8,M4
Sleutelwijdte 7.9 mm
Gatdiameter A 4.0 mm
Lengte afstandhouder 22.2 mm
Draadlengte 6.4 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Vergrendelkophoogte A 10.2 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op